Extech BR250
Boroscopio con vídeo/cámara de inspección inalámbrica
La BR250 es una cámara de inspección con videoboroscopio con un diámetro de cámara de 9 mm y un monitor LCD TFT a color de 3,5 pulgadas. Ideal para la inspección del hogar (inspección de paredes en busca de moho, infestación de insectos, ubicación de cables eléctricos o tuberías de agua); HVAC (inspeccionar conductos internos, detrás de motores y compresores); Automotriz (vista interior o alrededor de motores y transmisiones); Industrial (inspeccionar la integridad de la soldadura, equipos de proceso, engranajes, máquinas de moldeo); Aplicaciones aeroespaciales (inspecciones de aeronaves en busca de contaminación, escombros, grietas u otros daños) y gubernamentales (inspecciones de seguridad). Campo de visión en primer plano sin reflejos. La pantalla en color extraíble inalámbrica se puede ver desde una ubicación remota de hasta 32 pies de distancia del punto de medición. Incluye: 4 pilas AA, tarjeta de memoria micro SD con adaptador SD, cable USB, herramientas de extensión (espejo, gancho, imán), cable de vídeo, adaptador de CA (100-240 V, 50/60 Hz), soporte de base magnética y estuche duro.
Recursos y asistencia
Certification
Extech BR250 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech BR250 Datasheet
User Manual
Extech BR200 BR250 User Manual GB
Export Restrictions