Discontinued

Extech BR250-4

Boroscopio con vídeo/cámara de inspección inalámbrica

La cámara de inspección con videoboroscopio BR250-4 de Extech con una cámara de 4,5 mm proporciona un campo de visión de primer plano sin reflejos. Incluye un monitor inalámbrico LCD TFT en color de 8,9 cm (3,5 pulgadas) que se puede separar de la base y visualizar desde una ubicación remota hasta 9,8 m (32 pies) del punto de medición. Las imágenes y los vídeos se pueden capturar con un sello de fecha/hora y reproducirse en el monitor o verse en un PC a través de la entrada USB. Ideal para inspección de viviendas, HVAC y aplicaciones automotrices.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alcance de transmisión inalámbrica 10 m sin obstáculos
Campo de visión (FOV) 63°
Distancia focal De 5,9 pulgadas a 9,8 pulgadas (de 15 a 25 cm)
Diámetro 4,5 mm
Formato de salida 960 × 240 (formato AVI)/640 × 480 (formato JPEG)
Frecuencia de imagen 10, 15, 20, 25, 30 FPS
Frecuencia de transmisión inalámbrica 2,4 GHz
Longitud 3,3 pies (1 m)
Nivel de salida de vídeo De 0,9 a 1,3 V a 75Ω
Radio de curvatura mínimo 2,36 pulgadas (60 mm)
Resolución 712 × 486 (NTSC)
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones Empuñadura: 7,3 × 5,7 × 1,6 pulgadas (186 × 145 × 41 mm); Monitor: 3,9 × 2,7 × 1 pulgadas (100 × 70 × 25 mm)
Garantía 2 años
Pantalla TFT de 3,5 pulgadas (320 × 240 píxeles)
Peso Empuñadura: 18,7 oz (530 g); Monitor: 4,9 oz (140 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR250-4 Datasheet

Export Restrictions