Extech BR250-5
Boroscopio con vídeo/cámara de inspección inalámbrica
El videoboroscopio de Extech con una sonda de cámara de 5,2 mm de diámetro permite inspeccionar áreas de difícil acceso a través de una pequeña abertura. Proporciona un campo de visión de primer plano sin deslumbramiento. Se incluye un monitor inalámbrico a color que puede separarse de la base y verse desde una ubicación remota a una distancia de hasta 9,8 m (32 pies). Capture imágenes/vídeos con marca de fecha/hora y reprodúzcalos en el monitor o visualícelos en un PC. Ideal para HVAC, inspección de viviendas y aplicaciones automotrices.
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech BR250-5 Datasheet
Export Restrictions