Discontinued

Extech BR300

Cámara de inspección con videoboroscopio impermeable

La Extech BR300 es una cámara de inspección con videoboroscopio impermeable (IP67). Su cabezal de cámara de 8 mm de diámetro viene con 4 lámparas LED brillantes incorporadas para áreas con poca luz. Otras características incluyen: un zoom digital de 2x para visualización de cerca y un indicador de batería baja, todo visible en un monitor LCD TFT en color de 68 mm (2,7 pulgadas). Incluye sonda de cámara y cable de cuello de cisne flexible de 1 m (39 pulgadas), 4 baterías AA y estuche rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 60°
Distancia focal De 0,8 a 2,75 pulgadas (de 2 a 7 cm)
Diámetro 0,31 pulgadas (8 mm)
LED(s) 4 indicadores LED con regulador
Longitud de cable 39 pulgadas (1 m)
Radio de curvatura mínimo 1,2 pulgadas (30 mm)
Resolución 640 × 480 píxeles
Zoom Digital de 2x
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP67
Dimensiones 9,8 × 3,7 × 1,7 pulgadas (249 × 94 × 43 mm)
Garantía 2 años
Pantalla TFT en color de 2,7 pulgadas (68 mm) (960 × 240 píxeles)
Peso 13,4 oz (380 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR3xx Datasheet

User Manual

Extech BR300 BR350 User Manual GB

Export Restrictions