Extech BR450W-A2

Videoboroscopio inalámbrico articulado de 2 vías

2 049,00 € ex. VAT

Buscar un distribuidor

El videoboroscopio inalámbrico articulado de 2 vías BR450W-A2 le ayuda a sumergirse en las áreas ocultas de edificios, vehículos y maquinaria con facilidad. Su resolución HD de 1280 × 720 y su cámara de articulación de dos vías de 3,9 mm en una sonda de 1,5 m le permiten capturar fácilmente imágenes y vídeos nítidos a través de la aplicación ExView en su dispositivo inteligente. Con su carcasa resistente y ligera y la clasificación IP67, el BR450W-A2 es esencial para exámenes y diagnósticos exhaustivos en inspecciones de climatización, automoción y mantenimiento de plantas.

Inspeccione componentes de difícil acceso sin desmontar el equipo ni dañar estructuras.
Vea objetivos con una resolución de 1280 × 720 HD a través de la aplicación ExView en su dispositivo inteligente iOS o Android.
La clasificación de la sonda IP67 y la duración de la batería de 5 horas hacen que el BR450W-A2 esté listo y disponible para su uso cuando y donde lo necesite.

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech BR450W-A2 MX

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

Extech BR450W-A2 Datasheet

Datasheet

Extech BR450W-A2 Datasheet GB

User Manual

Extech BR450W-A2 User Manual GB

User Manual

Extech BR450W-A2 User Manual

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro