Discontinued

Extech BR80

Boroscopio con vídeo/cámara de inspección

La cámara de inspección con videoboroscopio BR80 de Extech presenta un diseño portátil compacto que facilita la detección, el diagnóstico y la solución de problemas de inspección. La BR80 cuenta con un cabezal de cámara liviano e impermeable (IP67) de 17 mm de diámetro con un cable de cuello de cisne flexible de 1 m (39 pulg.) que conserva su forma configurada. 2 lámparas LED brillantes con un atenuador ayudan a iluminar los objetos vistos. Viene con una sonda de cámara de 17 mm completa con un cable, 4 pilas AA, herramientas de extensión (espejo, gancho e imán) y un manual de usuario.

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR80 Datasheet

User Manual

Extech BR80 User Manual GB

Export Restrictions