Discontinued

Extech BR90

Cámara de inspección con boroscopio

$139.00

La Extech BR90 es una sonda de cámara de 8 mm impermeable (IP67) del tamaño de la palma de la mano con un cable flexible de cuello de cisne de 77 cm (2,5 pies) para conservar su forma configurada. El boroscopio cuenta con un compartimento único para enrollar la sonda de la cámara para un fácil almacenamiento. Su resolución de 640 x 480 píxeles, zoom digital de 2x y lámparas LED brillantes integradas ayudan a proyectar claramente los objetos que se ven en la gran pantalla LCD en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas). El monitor tiene brillo ajustable, rotación de imagen de 180°, función de inversión de espejo y salida de vídeo. Es una cámara de inspección totalmente equipada a un precio asequible.

Recursos y asistencia

Certification

Extech BR90 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR90 Datasheet

User Manual

Extech BR90 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro