Discontinued

Extech BRC-17CAM

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 17 mm

El BRC-17CAM de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de repuesto de 17 mm con cable para el BR80. Tiene una longitud de cable de 99 cm (39 pulgadas) con un radio de curvatura mínimo de 63,5 mm (2,6 pulgadas), un ángulo de visión de 72° y una distancia de enfoque de 5 cm a 15,2 cm (de 2 a 6 pulgadas). Viene con herramientas de extensión (espejo, gancho e imán).

Export Restrictions