Discontinued

Extech BRC-EXT

Alargador para videoboroscopios BR50/BR80

El BRC-EXT de Extech es un alargador para boroscopio. Con una longitud de 0,9 m y un diámetro de 19 mm, este cable se utiliza con el boroscopio modelo BR80. Puede conectarse un máximo de dos alargadores al boroscopio.

Recursos y asistencia

Certification

Extech BRC-EXT Declaration of Conformity

Export Restrictions