Discontinued

Extech BRD10

Receptor de vídeo USB inalámbrico

El receptor de vídeo USB inalámbrico BRD10 de Extech es compatible con los boroscopios de vídeo BR200/BR250. Transmita vídeo en vivo desde su boroscopio a su ordenador portátil o de escritorio. El vídeo se puede ver, transmitir a través de Internet o guardar como un archivo para verlo en el futuro. Para usar con los modelos BR200 y BR250 de videoboroscopio/cámaras de inspección inalámbricas. Las aplicaciones ideales incluyen restauración de daños por agua, HVAC y refrigeración, inspección eléctrica y automotriz y control de plagas. Compatible con Windows® XP, Vista y 7.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alcance de transmisión inalámbrica 10 m (30 pies) sin obstrucciones
Formato de salida Vídeo NTSC
Frecuencia de imagen 30 fps
Frecuencia de transmisión inalámbrica 2468 MHz (-85 dBm)
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Conector(es) USB 2.0
Dimensiones 75 × 34 × 13 mm (3,0 × 1,3 × 0,5 pulgadas)
Garantía 1/2 año
Peso 21 g (0,7 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech BRD10 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Certification

Extech BRD10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech BRD10 User Manual

Export Restrictions