Discontinued

FLIR C2

Cámara termográfica compacta

El FLIR C2 es una cámara térmica de bolsillo con todas las características diseñada para una amplia gama de aplicaciones eléctricas / mecánicas y de construcción. Manténgalo en usted para que esté listo en cualquier momento para encontrar puntos calientes ocultos, desperdicio de energía, defectos estructurales, obstrucciones de plomería, problemas de HVAC y otros problemas. FLIR C2 hace que sea más asequible que nunca incorporar las valiosas ventajas de la termografía.

Imágenes térmicas portátiles de bolsillo
El generoso campo de visión de 45 ° (FOV) del C2 enmarca más escenas, como lo ven los profesionales.
El detector de alta sensibilidad captura diferencias sutiles de temperatura y patrones térmicos para que pueda encontrar fugas y deficiencias en la construcción.
Las imágenes JPEG de la C2 almacenan 4800 mediciones térmicas individuales que puede analizar y editar utilizando el software FLIR Tools.

Especificaciones

Highlighted
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal
Campo de visión (FOV) 41° × 31°
Cámara digital 640 × 480 píxeles
Soporte de almacenamiento Memoria interna con capacidad para almacenar al menos 500 conjuntos de imágenes
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 41° × 31°
Campo de visión (FOV) 41° × 31°
Cámara digital 640 × 480 píxeles
Distancia focal mínima Térmico: 0,15 m (0,49 ft) MSX: 1,0 m (3,3 ft)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Galería
Imagen visual
Longitud focal 1,54 mm (0,061")
Modo FLIR Screen-EST No
MSX
NETD 100 mK
Orientación automática
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray
Rango espectral 7,5 - 14 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico
Transmisión de vídeo visual
Medición y análisis
Corrección de emisividad Sí; mate/semi/brillante + configurable
Corrección de mediciones Emisividad de temperatura aparente reflejada
Medidor puntual En
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal
Rango de temperatura del objeto De -10 a +150 °C (de 14 a 302 °F)
Sensibilidad térmica <0,10 °C
Interfaz de usuario
Pantalla táctil Sí, capacitiva
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos
Soporte de almacenamiento Memoria interna con capacidad para almacenar al menos 500 conjuntos de imágenes
USB - Estándar USB 2.0
USB - Tipo de conector USB Micro-B: Transferencias de datos del PC y al PC
Alimentación
Batería Batería recargable de 3,7 V de polímero de iones de litio
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador CA, entrada de 90 - 260 VCA Salida de 5 V a la cámara
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga Se carga en la cámara
Tiempo de carga 1,5 h
Tiempo operativo de la batería 2 h
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -10 a +50 °C (de 14 a 122 °F)
General
Contenido de la caja Cámara de infrarrojos, batería (dentro de la cámara), correa para el cuello, fuente de alimentación/cargador con enchufes para UE, RU, EE. UU., Canadá y Australia, guía de iniciación impresa, memoria USB con documentación, cable USB
Peso [batería incluida] 0,13 kg (0,29 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 125 × 80 × 24 mm (4,9 × 3,1 × 0,94")
Tamaño del embalaje 175 × 115 × 75 mm (6,9 × 4,5 × 3,0")

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T199564)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

C2 Datasheet

Brochure

C2 Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions