Discontinued

Extech CA200

200A AC Clamp Adaptor

The Extech CA200 is a 200 A AC Clamp Adaptor with 1 mV AC output per amp. It has a 16 mm (0.6 in) clamp jaw and ± 2% accuracy. Comes complete with a built in 163 cm (5.3 ft) cable with banana plugs and a two year warranty.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 0 to 200A (1mV per Amp output)
Frecuencia 50/60Hz
Precisión de corriente CA básica ±(2.0% of reading + 0.5A) + accuracy of indicating device
Tamaño de la mordaza 0.62" (16mm)
Detalles adicionales
Categoría de seguridad CATII - 600V, CATIII - 300V
Certificaciones CE
Dimensiones 4.3 × 1.9 × 1.3" (111 × 50 × 33mm)
Garantía 2 years
Peso 4.5 oz. (129g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech CA200 Datasheet

User Manual

Extech CA200 User Manual GB

Export Restrictions