Discontinued

Extech CB20

Localizador de disyuntores de CA y comprobador de receptáculos

Localice el disyuntor o fusible correcto sin desconectar la alimentación con el localizador de disyuntores CB20 de Extech, que emplea sensibilidad automática para identificar de forma rápida y precisa el disyuntor o fusible correcto de 90 V a 120 VCA. El CB20 es ideal para una variedad de aplicaciones, incluida la ubicación de disyuntores derivados sin causar cortes de energía accidentales, la confirmación del cableado adecuado durante la instalación o reparación eléctrica y la prueba de fallos a tierra del receptáculo. Incluye receptor, transmisor y batería de 9 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Frecuencia De 47 a 63 Hz
Voltaje CA De 90 a 120 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones Transmisor: 4,6 × 2,4 × 1,4 pulgadas (118 × 60 × 35 mm); Receptor: 7,7 × 2,2 × 1,4 pulgadas (196 × 55 × 36 mm)
Garantía 2 años
Peso Transmisor: 3,2 oz (91 g); Receptor: 4,8 oz (136 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech CB20 Datasheet

User Manual

Extech CB20 User Manual GB

Certification

Extech CB20 Declaration of Conformity

Export Restrictions