Extech CL200

Medidor de cloro ExStik®

CL200 es un medidor de cloro ExStik®. Esta técnica revolucionaria mide el cloro residual total directo de 0,01 ppm a 10 ppm. Realiza mediciones no subjetivas que no se ven afectadas por las interferencias asociadas con los colorímetros y espectrofotómetros tradicionales, como el color de la muestra, la turbidez, la luz y los contaminantes. Este producto viene con un electrodo, cinco paquetes de 10 tabletas de reactivos (50 pruebas), una tapa protectora del sensor, un recipiente para muestras con tapa, cuatro baterías CR2032 y una correa para el cuello de 48 pulgadas.

La lectura directa de cloro total ofrece mediciones rápidas y fáciles (menos de 2 minutos)
Límite de detección bajo de hasta 0,01 ppm, no afectado por el color o la turbidez de la muestra
Con la aprobación de la US EPA como método aceptable para la supervisión del cumplimiento de aguas residuales de cloro total.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Cloro De 0,01 a 10,00 ppm
Memoria 15 lecturas
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1,8°°F/±1°°C
Precisión básica del cloro ±10 % de lectura ±0,01 ppm
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1 °°F/°C
Resolución máx. del cloro 0,01 ppm
Temperatura (contacto) De 23° a 194°°F (de -5 a 90°°C)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas CR-2032 (3 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6")
Garantía 2 años
Peso 3,85 oz (110 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech CL200

User Manual

Extech CL200 User Manual GB

Certification

Extech CL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CL200 Datasheet

User Manual

Extech CL200 User Manual

Datasheet

Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro