Discontinued

CM275-KIT

Professional Imaging Multimeter Kit

El FLIR CM275-KIT ofrece las herramientas profesionales que necesita para electrónica de campo, electricidad comercial, trabajos industriales ligeros, trabajo de campo y climatización. Mediante la medición guiada por infrarrojos (IGM™), el CM275 proporciona una manera fiable de identificar puntos calientes y circuitos sobrecargados a una distancia segura. Confirme sus conclusiones con la amplia gama de funciones de los medidores de tenazas más las lecturas de temperatura. El FLIR CM275 proporciona también conectividad inalámbrica para la conexión directa con la aplicación FLIR Tools™. El CM275-KIT viene con los accesorios TA04, que incluyen una tapa de batería de repuesto, una batería recargable de polímero de litio, un adaptador de carga de CA con pinzas de entrada de CA internacionales para tomas de corriente y una guía de inicio rápido.

See more with your clamp meter
Quickly identify issues with IGM, without contact with panels, cabinets, or cluttered wires and cables that may present safety hazards.
Get accurate amperage and voltage measurements and center-point temperature readings. Also features a large display for data and image viewing.
Upload and organize electrical measurements and thermal images, share information with your team, and file reports while in the field.