Discontinued

FLIR CM65

Medidor de tenaza solar con RMS real de 600 A

El modelo CM65 está diseñado para profesionales de instalaciones solares, mantenimiento y solución de problemas. Los instaladores de paneles fotovoltaicos pueden confiar en este resistente medidor de tenaza para instalaciones solares a fin de agilizar y simplificar las pruebas de paneles fotovoltaicos en emplazamientos nuevos y existentes. Los cables de prueba MC4 de conexión rápida permiten que las mediciones de voltaje de CC en cadenas de paneles solares e inversores sean más seguras, precisas y fáciles de realizar, junto con lecturas de corriente con tenaza no invasivas. Valide la salida de CA y la eficacia del inversor rápidamente, y supervise las lecturas desde su smartphone a través de una conexión inalámbrica METERLiNK® en la aplicación para dispositivos móviles FLIR Tools®. Estas características hacen del FLIR CM65 el medidor de tenaza indispensable para los instaladores de paneles fotovoltaicos que desean obtener resultados más rápidos y seguros.

Incluye todas las características que necesita
Obtenga funciones de prueba precisas como los modos RMS real, LoZ y Mv para completar el trabajo correctamente a la primera.
Este completo medidor de tenaza con conectores MC4 estándar de la industria solar permite ahorrar tiempo y detecta los problemas con rapidez.
El medidor de tenaza CM65 de FLIR incluye herramientas tecnológicas para ayudarle a validar pruebas, documentar lecturas y compartir resultados con el personal y los clientes.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
Voltaje CA/CC [CA] Rango de 60,00, 600,0, 1000 V / precisión básica de ±0,7 % [CC] Rango de 60,00, 600,0, 1000 V / precisión básica de ±1 % .. [mV] Rango de 60,00, 600,0 mV / precisión básica de ±1 %
Corriente CA Rango de 60,00, 600,0 A / precisión básica de ±1,5 %
Conectividad Bluetooth®
Medición y análisis
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Continuidad Entre 30 y 480 Ω. El indicador sonoro se puede activar y desactivar.
Corriente CA Rango de 60,00, 600,0 A / precisión básica de ±1,5 %
Corriente de CC con tenaza Rango de 60,00, 600,0 A / precisión básica de ±1,5 %
Diodo Rango de 3 V / precisión básica: de ±0,9 %
Frecuencia Rango de 10 Hz a 50 kHz (60,00 mV, 600,0 mV, 60,00 V) / precisión básica de ±0,03 % Rango de 10 Hz a 1 kHz (600,0 V, 1000 V) / precisión básica de ±0,03 % Rango de 10 Hz a 400 Hz (VFD 600,0 V, 1000 V) / precisión básica de ±0,03 % Rango de 50 Hz a 400 Hz (60,00 A, 600,0 A) / precisión básica de ±0,03 %
Grabación Registro de datos de medición (tarjeta microSD de 8 GB)
Resistencia Rango de 600,0, 6,000 KΩ / precisión básica de ±1 %
Temperatura De -40 a 400 °C (de -40 a 752 °F)
Voltaje CA (filtro digital de paso bajo-VFD) Rango de 60,00, 600,0, 1000 V / precisión básica de ±1 %
Voltaje CA con modo LoZ Rango de 60,0, 600,0, 1000 V / precisión básica de ±2 %
Voltaje CA/CC [CA] Rango de 60,00, 600,0, 1000 V / precisión básica de ±0,7 % [CC] Rango de 60,00, 600,0, 1000 V / precisión básica de ±1 % .. [mV] Rango de 60,00, 600,0 mV / precisión básica de ±1 %
Voltaje CC con modo LoZ Rango de 60,00, 600,0, 1000 V / precisión básica de ±2 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Conectividad Bluetooth®
Interfaz de usuario
Pantalla 3-5/6 dígitos con recuento de 6000
Alimentación
Apagado automático 15 minutos
Batería 3 x AA
General
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
LCD retroiluminada
Tamaño [L. × An. × Al.] 251 x 86 x 41 mm (9,9, 3,4, 1,6 pulgadas)
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CE, FCC
Garantía Limitada de 3 años
Temperatura operativa De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)

Recursos y asistencia

User Manual

CM65 User Manual

Datasheet

CM65 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Export Restrictions