Discontinued

Extech CO200

Controlador de CO₂ de escritorio de calidad de aire de interior

El Extech CO200 es un controlador de CO2 de escritorio de calidad de aire de interior. Sus rangos de medida son de 0 ppm a 9999 ppm (CO₂), de -10 °°C a 60 °°C (de 14 °°F a 140 °°F) para temperatura del aire, y 0,1 % a 99,9 % para humedad relativa. Cuenta con recuperación de valor mínimo/máximo de CO2, visualización de año/mes/fecha/hora y calibración de referencia automática (nivel mínimo de CO2 durante 7,5 días) o calibración manual en aire fresco. Incluye adaptador de CA y manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) De 0 a 9999 ppm
Humedad relativa Del 0,1 al 99,9 %
Resolución máx. de dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,10 %
Temperatura (aire) De 14 a 140°°F (de -10 a 60°°C)
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 4,6 × 4 × 4 pulgadas (117 × 102 × 102 mm)
Garantía 2 años
Peso 7,2 oz (204 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech CO200 Datasheet

User Manual

Extech CO200 User Manual

Export Restrictions