Discontinued

Extech CO230

Monitor de calidad del aire interior y de dióxido de carbono (CO2)

El Extech CO230 mide el dióxido de carbono (CO₂), la temperatura del aire y la humedad. Cuenta con calibración de línea de base automática (ABC) con desactivación para usar en áreas con niveles de CO2 continuamente elevados. Su función de alarma con nivel de CO2 alto/bajo configurable por el usuario es perfecta para controlar la calidad del aire y garantizar una ventilación adecuada en salas de conferencias, escuelas, invernaderos, fábricas, hoteles, hospitales y en cualquier lugar donde se generen altos niveles de dióxido de carbono. El CO230 también calcula el punto de condensación y los valores de bulbo húmedo, recuperación del valor mínimo/máximo de CO2 y promedios ponderados estadísticos de TWA (promedio ponderado de tiempo de ocho horas) y STEL (límite de exposición a corto plazo de 15 minutos). Salida de relé de alarma para control de ventilación y montaje en pared. Incluye adaptador de CA universal y múltiples tipos de enchufes (EE. UU., UE, R.U., AUS).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo De -5 a 60 °°C (de 23 a 140 °°F)
Dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) De 0 a 9999 ppm
Humedad relativa Del 0,1 al 99,9 %
Punto de condensación De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Resolución máx. de bombilla húmeda °°C / 0,1 °°F
Resolución máx. de dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolución máx. de punto de condensación °°C / 0,1 °°F
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,10 %
Temperatura (aire) De -10 a 60°°C (de 14 a 140°°F)
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 5,1 × 3,4 × 2,4" (130 × 85 × 60 mm)
Garantía 2 años
Peso 204 g (7,2 oz)

Recursos y asistencia

Certification

Extech CO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO230 Datasheet

User Manual

Extech CO230 User Manual GB

Export Restrictions