Discontinued

Extech CO30

Monitor de CO (monóxido de carbono)

El Extech CO30 muestra la concentración de monóxido de carbono (CO), la temperatura del aire y la humedad relativa. Cuenta con una alarma audible programable con un indicador sonoro de alto decibelio que suena cuando la concentración de CO aumenta a niveles no seguros. La unidad puede montarse en la pared o usarse en un escritorio cerca de las áreas de interés. Otras características incluyen: un indicador de alarma LED brillante visible de tres colores (verde, amarillo, rojo), una función de recalibración a cero, compensación manual de temperatura y humedad relativa (ajustable), función de calibración de CO en aire fresco e indicador de batería baja. Incluye adaptador de CA universal (incluidos enchufes de EE. UU., UE, Reino Unido y Australia) y cuatro baterías AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa del 20 al 90 %
Monóxido de carbono (CO) De 0 a 999 ppm
Precisión básica de humedad relativa ±5 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±2°°F/1°°C
Precisión básica del monóxido de carbono (CO) ±5 % de lectura o ±10 ppm
Resolución máx. de monóxido de carbono (CO) 1 ppm
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 1 %
Temperatura (aire) De 32 a 122°°F (de 0 a 50 °°C)
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 4,4 × 4,3 × 2,1 pulgadas (113 × 108 × 53 mm)
Garantía 2 años
Peso 5,6 oz (159 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech CO30 Datasheet

User Manual

Extech CO30 User Manual GB

Export Restrictions