Discontinued

Extech CO50

Monitor de CO (monóxido de carbono) de escritorio

El Extech CO50 mide y muestra la concentración de monóxido de carbono (CO), la temperatura del aire y la humedad simultáneamente. Cuenta con luces LED visiblemente brillantes que indican supervisión activa (verde) o un umbral de alarma de CO superado (rojo). El medidor también cuenta con una alarma de indicador sonoro audible extra fuerte, sensor de CO electroquímico, lectura máxima de registro/recuperación para la concentración de CO y función de calibración de CO en aire fresco. El producto incluye un adaptador de CA universal (de 100 V a 240 V) con múltiples tipos de enchufe (EE. UU., UE, Reino Unido, AUS) y un manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 90 %
Monóxido de carbono (CO) De 0 a 999 ppm
Precisión básica de humedad relativa ±5 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,2°°F/0,6°°C
Precisión básica del monóxido de carbono (CO) ±2 ppm
Resolución máx. de monóxido de carbono (CO) 1 ppm
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,10 %
Temperatura (aire) De 14 a 140°°F (de -10 a 60°°C)
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 6,1 × 3,4 × 3,2 pulgadas (155 × 87 × 81 mm)
Garantía 2 años
Peso 5,8 oz (165 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech CO50 Datasheet

User Manual

Extech CO50 User Manual GB

Export Restrictions