Discontinued

Command Pro

Especificaciones

Highlighted
Grabación de vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor y óptica
Ajuste de dioptría Manual
Alivio ocular (mm) 16
Aumento 3.5x / 4.2x
Brillo de la pantalla Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de visión (ángulo) 6.2° × 5
Control de ganancia automático (AGC) Yes
Diámetro de pupila de salida (mm) 14
Formato de visualización de píxeles 336×256
Formato en matriz de píxeles 640×512
Frecuencia de actualización 30 Hz
Longitud focal del objetivo 100 mm
Mejora de contraste activo Yes
Nitidez_de Digital Detail Enhancement (DDE) de segunda generación Yes
NUC silencioso sin obturador (SSN) Yes
Número F del objetivo 1:1.4
Rango de ajuste de dioptría ±5 diopter
Rango de enfoque 10m to inf.
Resolución 0.17 mRad (35 SOA)
Tamaño de píxel 17 µm
Tipo de lente del objetivo Germanium
Tipo de matriz de planos focales FLIR Tau 2
Tipo de pantalla AMOLED SVGA 060
Características medioambientales y aprobaciones
Temperatura de almacenamiento -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
Temperatura operativa -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
Alimentación
Batería Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
Duración de la batería Up to 7 hr (optional up to 14 hrs)
Fuente de alimentación externa 6 VDC/ 600mA
Indicador de estado de la batería Yes
Almacenamiento de archivos y comunicación
Control remoto Wireless
Formato de entrada y salida analógicas (resolución) PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels)
Grabación de vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Corrección_de no_uniformidad manual controlada por el_usuario, corrección de_campo_plano (UCMNUC_FFC) Yes
Ecualización de histograma basada en información (IBHEQ) _ SKY_SEA Yes
Indicador de coseno de ángulo digital Yes
Método de enfoque Manual
Optimización de escena inteligente Yes
Descripción general del sistema
Brújula digital Yes
Garantía 2 years standard, 3 years with product registration
Garantía en el detector 10 Years
Inclinómetro digital Yes
Zoom digital 1x, 2x, 4x and 8x
Características físicas
Dimensiones (L × An × Al) 309×102×90 mm (12.1×4.0×3.5 in)
Peso (sin baterías) 1.4 kg (3.1 lbs)
Accesorios
Accesorios incluidos Battery Set AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons) Soft carrying Case Video Cable Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control) Instruction Manual with Warranty Card Packing Box Battery Cartridge (for AA batteries) Armasight by FLIR Key (used to remove the battery cap insert) Battery Box Extender Ring (for AA batteries) Lens Tissue
Accesorios opcionales ARMASIGHT by FLIR Tripod with a Grip ARMASIGHT by FLIR Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101 ARMASIGHT by FLIR AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder ARMASIGHT by FLIR Extended Battery Pack ARMASIGHT by FLIR IRIS Wireless Head Mounted Display ARMASIGHT by FLIR HD DVR Digital Video Recorder