Discontinued

Extech CT80

AFCI, GFCI and AC Circuit Analyzer

Circuit and wiring issues can introduce shock hazards and can compromise the performance of machinery and equipment. The Extech CT80 is a AFCI, GFCI, and AC Circuit Analyzer which covers outlet load handling and outlet tester functions. Complete with AC test cord (standard North American 3-prong plug).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Caída de tensión 0.1 to 99.9%
Frecuencia 45.0 to 65.0Hz
Pico de tensión de línea 350.0V
Voltaje CA 85.0 to 250.0V
Detalles adicionales
Categoría de seguridad CATII - 300V
Certificaciones ETL
Dimensiones 8 × 2.8 × 2" (203.2 × 71.1 × 50.8mm)
Garantía 2 years
Peso 11.2oz (317.5g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech CT80 User Manual

Datasheet

Extech CT80 Datasheet

Export Restrictions