Discontinued

Extech CTH10

Reloj de pared controlado por radio-Termómetro con calendario

El CTH10 es un higrotermómetro de reloj de pared controlado por radio. Recibe el código de tiempo de la estación de radio NIST WWVB (región de América del Norte) y ajusta automáticamente el año, la fecha, el día, la hora, los minutos, los segundos y el horario de verano. Una gran pantalla LCD muestra la hora, el porcentaje de HR, la temperatura, el año, el mes, la fecha y el día. Incluye 4 pilas AA y guía del usuario.

Gran pantalla digital con hora, fecha, temperatura y humedad relativa.
El enlace a la estación de radio NIST garantiza la precisión, incluso ajustando el horario de verano.
Colóquelo en una pared o use el soporte incorporado para colocarlo en un escritorio o estante.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alarma
Humedad relativa 20 a 90%
Precisión básica de humedad relativa ±6 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1 °C/2°F
Temperatura (aire) -5°C a 50°C (23°F a 122°F)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 425,4 × 292,1 × 31,75 mm (16,75 × 11,5 × 1,25 pulg.)
Garantía 2 años
Peso 1,2 kg (2,75 lb)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Export Restrictions