D-Series ITS
Cámaras termográficas en carcasas tipo domo para exteriores
Las cámaras termográficas ITS de la serie D de FLIR posibilitan la observación del tráfico claramente en total oscuridad y con malas condiciones climatológicas. La carcasa tipo domo de las cámaras ITS de la serie D proporciona un preciso control del posicionamiento horizontal y vertical. Los sistemas ITS de la serie D se pueden controlar a través de redes IP y seriales y combinan una cámara termográfica de 640 × 480 píxeles con una cámara diurna/nocturna con zoom 36x. El zoom electrónico continuo, disponible opcionalmente, proporciona una evaluación mejorada de las alarmas y una optimización del campo de visión de la cámara.
Recursos y asistencia
Brochure
FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook
Export Restrictions