Discontinued

Extech DA30

Detector de corriente CA ajustable sin contacto

El Extech DA30 detecta corriente CA (200 mA a 1000 amperios) a través de cables blindados, conductos y disyuntores de metal o cajas de conexiones con indicación sonora y visual. El ajuste de sensibilidad aumenta o reduce el umbral de activación del sensor. CAT III-600 voltios, conformidad CE y aprobación UL. Viene con clip de bolsillo, cuatro pilas de botón LR44 y guía del usuario.

Localice la corriente en alambres y cables ocultos
Rango de corriente CA sin contacto de 200 mA a 1000 A
Detecta a través de cables blindados, conductos y disyuntores de metal o cajas de conexiones
Ajuste de sensibilidad para localizar cables/conductos a través de paredes

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ajuste de sensibilidad
Ancho de banda de frecuencia De 50 a 500 Hz
Audible/Indicación visible Zumbador, LED intermitente
Detección de corriente (sin contacto) 200 mA a 1000 A CA
Distancia de detección 0,2"
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas LR44 (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 5,7 × 1,1 × 1" (145 × 28 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 45 g

Recursos y asistencia

User Manual

Extech DA30 User Manual

Datasheet

Extech DA30 Datasheet

Export Restrictions