Discontinued

Extech DA50

Detector de corriente CA telescópico

El Extech DA50 detecta corriente CA (200 mA a 1000 A) en cables blindados, cables detrás de paredes, disyuntores metálicos y cajas de conexiones. La sonda telescópica se extiende para alcanzar una distancia de 1 m (39,4 in). Incluye cuatro pilas de botón LR44 y guía del usuario.

Localice la corriente en alambres y cables ocultos
Rango de corriente CA sin contacto de 200 mA a 1000 A; para usar en circuitos de 50/60 Hz
Detecta a través de cables blindados, conductos y disyuntores de metal o cajas de conexiones
Ajuste de sensibilidad para localizar cables/conductos a través de paredes

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ajuste de sensibilidad
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Audible/Indicación visible Zumbador, LED intermitente
Detección de corriente (sin contacto) 200 mA a 1000 A CA
Distancia de detección 0,2 in
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas LR44 (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIV - 600 V
Dimensiones 195 × 62 × 30 mm (7,7 × 2,4 × 1,2 in)
Garantía 2 años
Peso 148 g (5,2 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech DA50 User Manual

Datasheet

Extech DA50 Datasheet

Export Restrictions