Discontinued

Acyclica DA-300

Solución de hardware y software

DA-300 ofrece capacidades sin precedentes para la supervisión de sus infraestructuras. Desde los componentes del interior de las cabinas, hasta el rendimiento de la red de carreteras en general, dispondrá de los datos que necesita para optimizar el rendimiento de sus infraestructuras. Este innovador hardware y el software que lo acompaña son el resultado de años de colaboración entre Acyclica, Eberle Design Inc. y Reno A&E.

Supervisión y optimización de rendimiento de las infraestructuras
Reciba alertas cuando se produzcan fallos en las cabinas de tráfico y vea datos históricos para detectar los fallos.
La nueva e innovadora analítica combina recuentos de tráfico y tiempos de recorrido para proporcionar información sobre el rendimiento de las estructuras.
20 entradas digitales y más 16 entradas analógicas ofrecen la posibilidad de supervisar diferentes tipos de hardware de cabina.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Sistema operativo Linux: núcleo Ubuntu 12.04.2 LTS ver. 3.15.3
Comunicaciones
Antena Sí: 5 bandas (celular, GPS, wifi, BT y DSRC)
Bluetooth No (disponible como opción)
Disco flash
EIA-232
Entrada analógica 16 (8 x 20 VCA; 8 x 24 VCC)
Entradas digitales 20 (16 × 16 CC; 4 × 24 VCC; 16 detectores; 4 PED)
Ethernet Estándar: 2 puertos (10/100 Base-T)
iCITE Sí: se utiliza para conectar con iCITE G2
Módem Sí: 3G/LTE/GSM/CPRS (estándar); 4G (opcional)
Puertos Estándar (entradas RS-485 desde los detectores en comunicación)
RS-485 Sí: estándar, hasta 32 canales de entrada
Salidas digitales 3 (relé normalmente abierto y normalmente cerrado de 5 A)
SDLC Yes: estándar (solo cabinas TS2 o TS2 tipo 2)
USB Estándar: 2 puertos
Wifi Sí: tiempo de recorrido (solo recepción; no puede utilizarse como WLAN)
Electricidad
Batería Plomo-ácido con cierre estanco de 6 VCC y 4,5 Ah
Batería auxiliar Sí: permite comunicaciones y registro remoto hasta ~5 horas
Compatible con energía solar
Entrada de alimentación 8 - 28 VCC (fusible de acción rápida de 2 A, 250 V, 5 mm × 20 mm)
Reloj de hora real
Características medioambientales
Humedad 0 – 95 % sin condensación
Temperatura operativa De -40 a 176 °C / de -40 a 80 °F / rango temp. industrial estándar
Generación de imágenes y óptica
Sincronización de tiempo Relé normalmente abierto y normalmente cerrado con tiempo seleccionable
Mecánica
Dimensiones Pr. 13,936 cm x Al. 20,772 cm x An. 8,89 cm (5,487" x 8,18" x 3,5")
GPS [brújula] Sí: geolocalización con sincronización de tiempo
Peso 1,62 kg / 3,6 lb

Export Restrictions