Discontinued

Extech DCP42

Fuente de alimentación conmutada de 160 W

La Extech DCP42 es una fuente de alimentación conmutada de 160 W. La fuente de alimentación continua de salida única con USB ofrece conversión de energía eléctrica de alta eficiencia para una mayor conservación de energía y un peso más ligero. Incluye cable de alimentación, software y cable USB. El software incluye rampa de CC y generador de forma de onda.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente de salida De 0 a 10 A
Ondulación y ruido ≤5 m Vrms, ≤50 m Vp-p
Precisión básica de corriente de salida ±(0,2 % + 5 recuentos)
Precisión básica de tensión de salida ±(0,2 % + 5 recuentos)
Regulación de corriente de carga ≤0,5 % (10-90 % de tensión nominal)
Regulación de corriente de línea ≤0,1 % (90-264 V CA)
Regulación de tensión de carga ≤0,15 % (10-100 % de corriente nominal)
Regulación de tensión de línea ≤0,02 % (90-264 V CA)
Voltaje de salida De 0 a 42 V
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 7,9 × 3,7 × 9,5 pulgadas (200 × 95 × 245 mm)
Garantía 2 años
Peso 5 lb (2,3 kg)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Extech DCP42 User Manual

Certification

Extech DCP42 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DCP42 Datasheet

Export Restrictions