Discontinued

Extech DM110

Mini Pocket MultiMeter

Extech's DM110 offers full function versatility and the most pocket-friendly multimeter size available. The compact, autoranging DM110 digital Mini Multimeter is equipped with capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform more in depth testing to troubleshoot anything connected to an outlet, such as any electronic devices found around the home and garage. The DM110 is great for automotive and marine electrical applications, A/V projects, Arduino projects, and secondary home wiring systems like security alarms and thermostat circuits. It includes a protective rubber holster with storage clips to retain the integrated test leads, soft carrying case, CR2032 button battery, user manual, and one year limited warranty.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 100µF
Ciclo de trabajo 0.1% to 99.9%
Continuidad Yes
Corriente CA 400mA
Corriente CC 400mA
Frecuencia 5Hz to 10MHz
Precisión básica de corriente CC ±2.0%
Precisión básica de frecuencia ±2%
Precisión básica de tensión CA ±2.3%
Precisión básica de tensión CC ±1.3%
Precisión básica del ciclo de trabajo ±1.2%
Precisión de corriente CA básica ±2.5%
Prueba de diodos Yes
Resistencia 400 to 40MΩ
Resolución básica de tensión CC 1mV
Resolución máx. de capacitancia 0.001nF
Resolución máx. de corriente CA 0.01mA
Resolución máx. de corriente CC 0.01mA
Resolución máx. de frecuencia 0.001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de tensión CA 1mV
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0.10%
Voltaje CA 500V
Voltaje CC 500V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × CR2032 (3V) battery
Categoría de seguridad CATII - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 4.25 × 2.2 × 0.5”(108 × 56 × 11.5mm)
Garantía 2 years
Peso 1.7oz (50g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech DM110 User Manual

Datasheet

Extech DM110 Datasheet

Export Restrictions