Extech DM220

Mini multímetro de bolsillo con detector de voltaje sin contacto

Este mini multímetro de bolsillo tiene una gran pantalla LCD de alto contraste de 4000 recuentos, detección de voltaje sin contacto para identificar circuitos activos y una linterna incorporada. Mide voltaje CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, frecuencia, ciclo de trabajo, prueba de diodo y tiene un indicador sonoro de continuidad. Las características adicionales incluyen: clips de almacenamiento incorporados para cables de prueba integrados, carcasa de doble molde para brindar protección adicional, indicación de batería baja y fuera de rango. Incluye cables de prueba y 2 pilas AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 200µF
Ciclo de trabajo Del 0,5 al 99 %
Continuidad
Corriente CA 200 mA
Corriente CC 200 mA
Detector de tensión sin contacto (VSC) De 100 a 600 VCA
Frecuencia 10 kHz
Precisión básica de corriente CC ±2,5 % CC
Precisión básica de frecuencia ±2,0 %
Precisión básica de tensión CA ±1,5 % CA
Precisión básica de tensión CC ±0,8 % CC
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(2 % de lectura + 5 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±2,5 % CA
Prueba de diodos
Resistencia 40 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 m VCC
Resolución máx. de capacitancia 0,001 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,1µ A
Resolución máx. de corriente CC 0,1µ A
Resolución máx. de frecuencia 0,001 Hz
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 1m VCA
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0,50 %
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE
Dimensiones 120 × 55 × 540 mm (4,72 × 2,2 × 1,6")
Garantía 2 años
Peso 145 g (5,12 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech DM220

User Manual

Extech DM220 User Manual

Certification

Extech DM220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DM220 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro