Extech DO600

Medidor impermeable de oxígeno disuelto ExStik®

El medidor ExStik® II DO600 muestra el nivel de oxígeno como porcentaje de saturación de 0 a 200. 0 por ciento o concentración de 0 a 20,00 ppm (mg/L). Cuenta con compensación de altitud ajustable (0 a 20 000 pies en incrementos de 1000 pies), compensación de salinidad ajustable de 0 a 50 ppt y un gráfico de barras analógico para indicar tendencias. El medidor DO600 incluye un electrodo de OD, una tapa protectora del sensor, una tapa de membrana de repuesto, electrolito, cuatro baterías CR-2032 de 3 V y una correa para el cuello de 48 pulgadas (1,2 m).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Oxígeno disuelto (concentración) De 0 a 20,00 ppt (mg/L)
Oxígeno disuelto (saturación) De 0 a 200,0 %
Precisión básica de oxígeno disuelto (saturación) 0,4 ppm (mg/L)
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1,8°°F (1°°C)
Resolución máx. de oxígeno disuelto (saturación) 0,01 ppm (mg/l)
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°°F/°°C
Temperatura (contacto) De 0 a 50 °°C (de 32 a 122 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas CR-2032 (3 V)
Categoría de seguridad IP57
Certificaciones CE
Dimensiones 1,4 × 6,9 × 1,6 pulgadas (36 × 176 × 41 mm)
Garantía 2 años
Peso 110 g (3,8 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech DO600

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

User Manual

Extech DO600 User Manual

Certification

Extech DO600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DO600 Datasheet

User Manual

Extech DO600 User Manual GB

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro