Extech DO605

Módulo de oxígeno disuelto de repuesto ExStik®

Sensor de oxígeno disuelto de repuesto para el medidor de OD ExStik®

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Oxígeno disuelto (concentración) De 0 a 20,00 ppm (mg/l)
Oxígeno disuelto (saturación) De 0 a 200,0 %
Precisión básica de oxígeno disuelto (saturación) 0,4 ppm (mg/l)
Resolución máx. de oxígeno disuelto (saturación) 0,01 ppm (mg/l)
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1 °F/ °C ±1,8 °F (1 °C)
Temperatura (contacto) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas CR-2032 (3 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6")
Garantía 1/2 año
Peso 110 g (3,8 oz)

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro