Discontinued

Extech DT500

Medidor de distancia con láser y Bluetooth®

Vea las medidas de distancia tomadas por Extech DT500 desde un área remota en su dispositivo iOS. Funciona con una aplicación gratuita de Apple para mostrar valores grandes y fáciles de leer a una distancia de hasta 10 m (30 pies) y mide hasta 70 m (229 pies) con una placa objetivo. Además de las mediciones de distancia, el nivel de burbuja incorporado del medidor proporciona una guía visual fácil para determinar si una superficie está nivelada. Función de medición continua con actualizaciones de seguimiento de distancia mínima/máxima cada 5 segundos y calcula automáticamente el área y el volumen. Completo con estuche de transporte, soporte para trípode y 2 pilas AA

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Cálculo de suma de longitud 99'11" (99,99 m)
Cálculo de volumen 999,99 ft³, 999,99 m³
Cálculo de área 999,99 ft², 999,99 m²
Distancia De 0,05 a 70 m con tablilla de puntería De 0,05 a 50 sin tablilla de puntería
Precisión básica de distancia ±0,06 pulgadas ( ±1,5 mm)
Resolución máx. de distancia 0.0625 pulgadas (0.001 m)
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP54
Dimensiones 5,3 × 2,3 × 1,3 pulgadas (135 × 58 × 33 mm)
Garantía 2 años
Peso 7,2 oz (203 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech DT500 User Manual

Certification

Extech DT500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT500 Datasheet

Export Restrictions