Discontinued

Extech DV20

Detector de voltaje CA y linterna

El Extech DV20 es un detector de voltaje sin contacto de bolsillo diseñado para verificaciones rápidas de voltaje en cables con corriente antes de la prueba. Otras características de este detector son su linterna LED para iluminar áreas poco iluminadas, carcasa resistente de doble molde y clasificación de seguridad CAT III-600V. Diseñado para uso en circuitos de 50/60 Hz. Incluye 2 baterías AAA y guía del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Audible/Indicación visible LED intermitente
Detección de tensión (sin contacto) 100 V a 600 VCA
Distancia de detección <0,2"
Linterna integrada
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Garantía 2 años

Recursos y asistencia

Certification

Extech DV20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV20 User Manual

Datasheet

Extech DV20 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions