Discontinued

Extech DV23

Detector de voltaje sin contacto

Utilice el Extech DV23 para comprobar rápidamente la presencia de cables con corriente antes de realizar cualquier prueba eléctrica. Adecuado para enchufes o contra pruebas de aislamiento de cables, este detector de voltaje de CA se puede usar para la detección sin contacto de voltaje de CA de 50 V a 600 V (50 Hz/60 Hz). Un LED rojo indica la presencia de tensión. Viene con dos baterías AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Audible/Indicación visible Zumbador, LED intermitente
Detección de tensión (sin contacto) 50 V a 600 VCA
Distancia de detección <0,2"
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 6,25 × 1" (159 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 42 g

Recursos y asistencia

User Manual

Extech DV23 User Manual

Certification

Extech DV23 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV23 Datasheet

Export Restrictions