Discontinued

Extech DV24

Detector de voltaje de CA de amplio rango y linterna

Verifique rápidamente la presencia de cables con corriente antes de realizar la prueba con su DV24. Adecuado para enchufes o contra pruebas de aislamiento de cables, este detector de voltaje CA/linterna para detección sin contacto de voltaje CA mide de 50 a 1000 V (50/60 Hz). El indicador LED rojo señala la presencia de voltaje. Clasificación de seguridad CAT IV-1000 V. Incluye 2 pilas AAA y guía del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Audible/Indicación visible LED intermitente
Detección de tensión (sin contacto) 50 V a 1000 VCA
Distancia de detección <0.2"
Linterna integrada
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIV - 1000 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 6,25 × 1" (159 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 42 g

Recursos y asistencia

User Manual

Extech DV24 User Manual

Certification

Extech DV24 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV24 Datasheet

Export Restrictions