Discontinued

Extech DV26

Detector de voltaje sin contacto con linterna

El DV26 es un detector de voltaje sin contacto con una linterna incorporada. Detecta voltaje AC de 100 a 1000 VAC sin contacto y alerta al usuario con LED y pitidos audibles. El DV26 está integrado en una resistente carcasa de doble moldeado, tiene una clasificación de seguridad de voltaje CAT III 1000 V/ CAT IV 600 voltios y se completa con un año de garantía y dos pilas AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Audible/Indicación visible Zumbador, LED intermitente
Detección de tensión (sin contacto) De 100 a 1000 VCA
Linterna integrada
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 6,25 × 1" (159 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 42 g

Recursos y asistencia

Certification

Extech DV26 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV26 User Manual

Datasheet

Extech DV26 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions