Discontinued

Extech DV40

Detector de voltaje CA + termómetro IR

Compruebe rápidamente la presencia de cables con corriente antes de realizar la prueba. Adecuado para enchufes o para pruebas de aislamiento de cables. El modelo DV40 combina un detector de voltaje CAT III-1000 V con un amplio rango de 50 a 1000 voltios con un termómetro infrarrojo que puede medir y mostrar temperaturas superficiales sin contacto en la pantalla LCD incorporada usando un rango de -30°C a 230°C(-20°F a 445°F). Relación de distancia al objetivo de 1:1. Incluye 3 pilas LR44.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Audible/Indicación visible LED intermitente
Detección de tensión (sin contacto) De 50 a 1000 VCA
Distancia de detección <1"
Emisividad 0,95 fija
Precisión básica de temperatura (IR) ±2 % de lectura o ±4˚F/2˚C (por encima de 77°F); ±6˚F/3˚C (menos de 77°F); ±8˚F/4˚C (por debajo de -8°F)
Relación de distancia con objetivo 1:1
Resolución máx. de temperatura (IR) 0,1°F/°C; 1°F/°C
Temperatura [IR] -20 a 445 °F (-30 a 230 °C)
Detalles adicionales
Alimentación 3 pilas LR44 (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII -1000 V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 6,25 × 1" (159 × 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 42 g

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech DV40

Certification

Extech DV40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV40 User Manual

Datasheet

Extech DV40 Datasheet

Export Restrictions