Discontinued

Extech DV50

Detector telescópico de voltaje CA

El Extech DV50 detecta voltaje CA (6 VCA a 1000 VCA) en bocas de inspección, enchufes, disyuntores y cajas de conexiones. La sonda telescópica se extiende para alcanzar una distancia de 1 m (39 pulg.). Incluye dos pilas de botón LR44 y guía del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ajuste de sensibilidad
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Audible/Indicación visible Zumbador, LED intermitente
Detección de tensión (sin contacto) De 6 a 1000 VCA
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas de botón LR44 (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Dimensiones 7,7 × 2,4 × 1,2" (195 × 62 × 30 mm)
Garantía 1 año
Peso 148 g

Recursos y asistencia

User Manual

Extech DV50 User Manual

Datasheet

Extech DV50 Datasheet

Export Restrictions