Discontinued

FLIR E4

Cámara de infrarrojos con MSX®

La cámara de imágenes térmicas FLIR E4 es una herramienta de solución de problemas fácil de usar para aplicaciones de construcción, eléctricas y mecánicas. Encuentre problemas ocultos, tome lecturas de temperatura precisas y confirme que las reparaciones se realizaron correctamente con la ayuda de la resolución de infrarrojos de 4800 (80 x 60) píxeles y las mejoras de imágenes dinámicas multiespectrales FLIR (MSX®).

Con una autonomía de 4 horas, baterías intercambiables, prueba de caída de 2 m (6,6 ft) e índice de protección IP54, una cámara de la serie Ex es la incorporación perfecta para su bolsa de herramientas.
La cámara FLIR E4 cuenta con una resolución térmica de 80 × 60 (4800 píxeles) y una precisión de ±2 %, mediciones de puntos calientes/fríos y controles de emisividad para dar respuesta a todas sus necesidades de aplicación y presupuesto.
El E4 tiene un detector nítido de 4.800 píxeles que tiene el tamaño justo para su aplicación y su presupuesto.
Con un objetivo siempre enfocado, una captura de imágenes sencilla con un solo botón y pantallas de navegación intuitivas, las cámaras de la serie Ex se usan con una sola mano, siendo una herramienta que se puede utilizar desde el primer momento.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 80 × 60 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <0,15 °C (0,27 °F) / <150 mK
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Campo de visión (FOV) 45° × 34°
Modos de imagen MSX® térmica, térmica, imagen en imagen, combinación térmica, cámara digital
Pantalla 3,0" LCD en color de 320 × 240
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 45° × 34°
Color Black y gray
Distancia focal mínima 0,5 m (1,6 ft)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Imagen dinámica multiespectral (MSX) Imagen de IR mejorada con detalle de cámara de luz normal
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de imagen MSX® térmica, térmica, imagen en imagen, combinación térmica, cámara digital
Número F 1,5
Paletas de colores Black & white, iron y rainbow
Rango espectral 7,5 - 13 µm
Resolución de IR 80 × 60 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 10,3 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0,15 °C (0,27 °F) / <150 mK
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Comandos de configuración Adaptación local de las unidades, idioma, formatos de fecha y hora
Corrección de temperatura aparente reflejada Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Peso de la cámara, batería incluida 0,575 kg (1,27 lb)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto De -20 a 250 °C (de -40 a 482 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5")
Interfaz de usuario
Pantalla 3,0" LCD en color de 320 × 240
Comunicación y almacenamiento de datos
Formatos de archivo JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos
Funcionamiento CA Adaptador CA, entrada de 90 - 260 VCA, salida de 5 VCC a la cámara
Interfaz Micro USB: Transferencia de datos desde y hacia dispositivo PC y Mac
Wifi N/A
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico.
Tiempo de carga 2,5 horas al 90 % de capacidad en la cámara. 2 horas en el cargador.
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE y CCC
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR parte 15 clase B
Espectro de radio N/A
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h, 95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a +50 °C (de +5 a +122 °F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Lista de contenido •Cámara de infrarrojos •Estuche de transporte rígido •Batería (dentro de la cámara) •Cable USB •Fuente de alimentación/Cargador con conectores para la UE, Reino Unido, EE. UU. y Australia •Documentación impresa
Tamaño del embalaje 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4")

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

Ex-Series Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Export Restrictions