Discontinued

FLIR E40

Cámara avanzada de infrarrojos con MSX®

El FLIR E40 proporciona un método seguro, efectivo y sin contacto para encontrar y diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos e industriales. Esta cámara compacta y resistente se puede utilizar en entornos hostiles y, al mismo tiempo, proporciona la última tecnología, como una pantalla táctil moderna, Wi-Fi incorporado y mejoras de imagen MSX. Con una resolución de infrarrojos de 19 200 (160 x 120) píxeles y amplias capacidades de medición, es la elección correcta para inspecciones exigentes en el campo.

No se pierda absolutamente nada
El detector de alta nitidez de 19 200 píxeles de la E40, su sensibilidad térmica <0,07° C y su precisión de ± 2 % ofrecen la mejor claridad de imagen a este precio asequible.
Cargue datos o incluso transmita videos térmicos en tiempo real a la aplicación móvil FLIR Tool, para compartirlos de forma instantánea y generar informes más fácilmente.
Use la pantalla táctil E40 para agregar hasta tres puntos móviles y tres áreas de caja, con opciones de medición MAX / MIN / AVG.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 160 × 120 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <0,07 °C a +30 °C (+86 °F) / 70 mK
Rango de temperatura • De -20 a +120 °C (de -4 a +248 °F) • De -0 a +650 °C (de +32 a +1202 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de +50 a 95 °F)
Campo de visión (FOV) 25° × 19°
Modos de imagen Imagen de IR, imagen visible, MSX, imagen en imagen, galería de miniaturas
Pantalla Pantalla táctil, LCD de 3,5", 320 × 240 píxeles
Generación de imágenes y óptica
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen de IR
Campo de visión (FOV) 25° × 19°
Cámara digital integrada 3,1 megapíxeles (2048 × 1536 píxeles) y una luz LED
Distancia focal mínima 0,4 m (1,31 ft)
Enfoque Manual
Estándar de vídeo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Frecuencia de imagen 60 Hz
Imagen en imagen Área de IR en imagen visible
Longitud focal 18 mm (0,7")
Láser Se activa mediante un botón específico
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de imagen Imagen de IR, imagen visible, MSX, imagen en imagen, galería de miniaturas
Número F 1,3
Paletas de colores Arctic, Gray, Iron, Lava, Rainbow y Rainbow HC
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Resolución de IR 160 × 120 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 2,72 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0,07 °C a +30 °C (+86 °F) / 70 mK
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Transmisión de vídeo IR radiométrico Totalmente dinámica a PC mediante USB
Zoom digital
Medición y análisis
Comandos de configuración Adaptación local de las unidades, idioma, formatos de fecha y hora
Correcciones de medición Temperatura reflejada, transmisión óptica y transmisión atmosférica
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Cuadro de área 3 áreas (imagen completa con mín./máx./media)
Diferencia de temperatura Delta de temperatura entre las funciones de medición o la temperatura de referencia
Medidor puntual 3
Modos de medición Punto caliente/punto frío automáticos, isotérmico (por encima/por debajo/intervalo)
Peso de la cámara, batería incluida 0,869 kg (1,91 lb)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de +50 a 95 °F)
Rango de temperatura • De -20 a +120 °C (de -4 a +248 °F) • De -0 a +650 °C (de +32 a +1202 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2")
Temperatura de referencia Establecida de forma manual o capturada desde cualquier función de medición
Interfaz de usuario
Generación de informes Software FLIR Tools diseñado específicamente para proporcionar una forma sencilla de crear informes de inspección. Disponible en las principales plataformas: Android, Windows, MacO e iOS.
Pantalla Pantalla táctil, LCD de 3,5", 320 × 240 píxeles
Texto Texto de una lista predefinida o teclado de software en la pantalla táctil
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de imágenes JPEG estándar, incluidos datos de medición, en tarjeta de memoria
Funcionamiento CA Adaptador CA, entrada de 90-260 VCA - Salida de 12 V a la cámara
Modo de almacenamiento de imágenes Almacenamiento simultánea de imágenes de IR, visual y MSX
Salida de vídeo Vídeo compuesto
Tarjeta SD Una ranura de tarjeta para tarjetas de memoria SD extraíbles
Tipo de conector de vídeo Conexión jack de 3,5 mm de 4 polos
USB •USB-A: Conexión externa a dispositivo USB •USB Mini-B: Transferencia de datos desde el PC y al PC / vídeo coloreado sin comprimir
USB - Estándar USB Mini-B: 2,0
USB - Tipo de conector •Conector USB •Conector USB Mini-B
Alimentación
Capacidad de la batería 4,4 Ah, de +20 a +25 °C (de +68 a +77 °F)
Gestión energética Apagado automático y modo de suspensión (seleccionable por el usuario)
Sistema de carga En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Temperatura de carga De 0 a +45 °C (de +32 a +113 °F)
Tiempo de arranque desde el modo de suspensión Encendido instantáneo
Tiempo de carga 4 h para el 90 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a +25 °C (+77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de ion de litio recargable
Voltaje de la batería 3,7 V
Características medioambientales y certificaciones
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, prueba de nivel 5 sobre el terreno (entornos industriales exigentes)
Caída 2 m (6,6 ft)
Clasificación de láser Clase 2/láser semiconductor de diodo AlGalnP: 1 mW / 635 nm (rojo)
EMC •EN 61000-6-2 (inmunidad) •EN 61000-6-3 (emisión) •FCC 47 CFR parte 15 B (emisión)
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa, de +25 a +40 °C (de +77 a +104 °F) / 2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼"-20 (requiere adaptador)
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a +50 °C (de +5 a +122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Embalaje Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Material •Policarbonato + acrilonitrilo butadieno estireno (PC-ABS) •Magnesio thixomoldeado •Elastómero termoplástico (TPE)
Tamaño del embalaje 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6")

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T198486)
  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v4.13.0 - P N: 645xx & 646xx

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v2.27.16 - P N: 490xx

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions