Discontinued

FLIR E5 WiFi

Cámara de infrarrojos con MSX® y Wi-Fi

La E5 de FLIR con conectividad Wi-Fi es una potente herramienta de medición de temperatura perfecta para diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos y de construcción. Gracias al detector de infrarrojos de 10.800 (120 x 90) píxeles, puede encontrar problemas ocultos de forma rápida y sencilla, y registrar mediciones precisas de temperatura en su objetivo. El Wi-Fi incorporado puede ayudarlo a optimizar su carga de trabajo, lo que le permite cargar y compartir imágenes y datos a través de la aplicación móvil FLIR Tools.

Termografía profesional asequible
Cargue las imágenes y datos en la aplicación FLIR Tools a través de una conexión Wi-Fi, para compartir y generar informes al instante.
Con su detector de alta nitidez de 10 800 píxeles y ± 2 % de precisión, la E5 ofrece la mejor claridad de imagen a un precio asequible.
Una lente de enfoque fijo y una sencilla navegación mediante un botón para configurar los ajustes en pantalla convierten a esta cámara en un equipo de fácil utilización.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 120 × 90 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <0,10 °C (0,27 °F) / <100 mK
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Campo de visión (FOV) 45° × 34°
Modos de imagen MSX térmica, térmica, imagen en imagen, combinación térmica, cámara digital
Pantalla 3,0" LCD en color de 320 × 240
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 45° × 34°
Color Black y gray
Distancia focal mínima 0,5 m (1,6 ft)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Imagen dinámica multiespectral (MSX) Imagen de IR mejorada con detalle de cámara de luz normal
Imagen en imagen Área de IR en imagen visible
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de imagen MSX térmica, térmica, imagen en imagen, combinación térmica, cámara digital
Número F 1,5
Paletas de colores Black & white, iron y rainbow
Rango espectral 7,5 - 13 µm
Resolución de IR 120 × 90 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 6,9 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0,10 °C (0,27 °F) / <100 mK
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Comandos de configuración Adaptación local de las unidades, idioma, formatos de fecha y hora
Corrección de temperatura aparente reflejada Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Isotérmico Superior/inferior/intervalo
Medidor puntual Punto central; cuadro con mín./máx.
Peso de la cámara, batería incluida 0,575 kg (1,27 lb)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto De -20 a 250 °C (de -40 a 482 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5")
Interfaz de usuario
Pantalla 3,0" LCD en color de 320 × 240
Comunicación y almacenamiento de datos
Formatos de archivo JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos
Funcionamiento CA Adaptador CA, entrada de 90 - 260 VCA, salida de 5 VCC a la cámara
Interfaz Micro USB: Transferencia de datos desde y hacia dispositivo PC y Mac
Wifi •Estándar: 802.11 b/g/n •Rango de frecuencia: •2402 - 2480 MHz •5150 - 5260 MHz •Potencia máx. de salida: 15 dBm
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico.
Tiempo de carga 2,5 horas al 90 % de capacidad en la cámara. 2 horas en el cargador.
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE y CCC
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR parte 15 clase B
Espectro de radio •Estándar: 802.11 b/g/n •Rango de frecuencia: •2402 - 2480 MHz •5150 - 5260 MHz •Potencia máx. de salida: 15 dBm
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h, 95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a +50 °C (de +5 a +122 °F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Lista de contenido •Cámara de infrarrojos •Estuche de transporte rígido •Batería (dentro de la cámara) •Cable USB •Fuente de alimentación/Cargador con conectores para la UE, Reino Unido, EE. UU. y Australia •Documentación impresa
Tamaño del embalaje 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4")

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Ex Series Wifi Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions