Discontinued

FLIR E5-XT

Cámara de infrarrojos con rango de temperatura ampliado

FLIR E5-XT es la herramienta perfecta para localizar y diagnosticar rápidamente problemas eléctricos, mecánicos y de edificios, gracias a su detector infrarrojo de 19 200 (160 × 120) píxeles y a su rango de temperatura ampliado de -20 °C a 400 °C (-4 °F a 752 °F). La mejora de imágenes FLIR MSX® ofrece un detalle termográfico extraordinario, al tiempo que la conectividad Wi-Fi incorporada permite a los usuarios conectarse rápidamente a la aplicación móvil FLIR Tools® para compartir imágenes y enviar informes fácilmente desde cualquier ubicación.

Termografía profesional asequible.
La cámara FLIR E5-XT con rango de temperatura ampliado cuenta con una resolución térmica de 160 × 120 (19 200 píxeles) y una precisión del ±2 %, mediciones de puntos calientes/fríos y controles de emisividad para dar respuesta a todas sus necesidades de aplicación y presupuesto.
Fácil de usar
Con una autonomía de 4 horas, baterías intercambiables, prueba de caída de 2 m (6,6 ft) e índice de protección IP54, una cámara de la serie Ex es la incorporación perfecta para su bolsa de herramientas.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 160 × 120 pixels
Sensibilidad térmica/NETD <0.10°C (0.27°F) / <100 mK
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo de visión (FOV) 45° × 34°
Modos de imagen Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Pantalla 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 45° × 34°
Color Black and gray
Distancia focal mínima 0.5 m (1.6 ft.)
Enfoque Focus free
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Imagen dinámica multiespectral (MSX) IR image enhanced with visible camera detail
Imagen en imagen IR area on visual image
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de imagen Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Número F 1.5
Paletas de colores Black & white, iron, and rainbow
Rango espectral 7.5–13 µm
Resolución de IR 160 × 120 pixels
Resolución espacial (IFOV) 5.2 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0.10°C (0.27°F) / <100 mK
Tipo de detector Uncooled microbolometer
Medición y análisis
Comandos de configuración Local adaptation of units, language, date and time formats
Corrección de temperatura aparente reflejada Automatic, based on input of reflected temperature
Isotérmico Above alarm, below alarm
Peso de la cámara, batería incluida 0.575 kg (1.27 lb.)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Rango de temperatura del objeto –20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Interfaz de usuario
Pantalla 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Comunicación y almacenamiento de datos
Formatos de archivo Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Funcionamiento CA AC adapter, 90–260 VAC input, 5 VDC output to camera
Interfaz USB Micro: Data transfer to and from PC and Mac device
Wifi •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Alimentación
Gestión energética Automatic shut-down
Sistema de carga Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Tiempo de carga 2.5 hours to 90% capacity in camera. 2 hours in charger.
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE and CCC
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Part 15 Class B
Espectro de radio •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Rango de temperatura de almacenamiento –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Rango de temperatura operativa –15°C to 50°C (+5°F to 122°F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Lista de contenido •Infrared camera •Hard transport case •Battery (inside camera) •USB cable •Power supply/charger with EU, UK, US and Australian plugs •Printed documentation
Tamaño del embalaje 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions