FLIR E52

Cámara termográfica avanzada

La FLIR E52 es la puerta de entrada a la serie Exx, que ofrece la resolución y la sensibilidad que necesita para la supervisión de estado básica, la inspección eléctrica/mecánica y el examen. El detector térmico de 240 × 180 píxeles mide con precisión temperaturas de hasta 550 °C (1022 °F) y genera imágenes nítidas e intensas que se pueden mejorar con la tecnología patentada FLIR MSX® para obtener una perspectiva y detalles adicionales. La función integrada FLIR Inspection Route ejecuta rutas planificadas previamente para ayudarle a organizarse al inspeccionar instalaciones de gran tamaño o varias ubicaciones. FLIR Ignite proporciona carga automática de imágenes E52 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido fácil y seguro.

Resolución mejorada, inspecciones más rápidas
Utilice FLIR 1-Touch Level/Span para mejorar al instante el contraste de la imagen y resaltar posibles problemas eléctricos o mecánicos.
La E52 mide hasta 550 °C (1022 °F), ofrece tres medidores puntuales y muestra la temperatura máxima/mínima en un área en directo en pantalla.
La integración a bordo con el software de enrutamiento de FLIR*, la carga automática de imágenes directamente a la biblioteca en la nube de FLIR Ignite, un micrófono integrado para anotaciones de voz y las funciones de generación de informes ayudan a la E52 a optimizar su jornada laboral. (*Software complementario opcional)

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 240 × 180 píxeles
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK a 30°C (86°F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Digital Camera 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Display Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Generación de imágenes y óptica
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava
Detector Type and Pitch Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Digital Camera 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Digital Zoom De 1 a 4× continuo
f number 1,3
Focus Manual
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 240 × 180 píxeles
Lens Identification N/D
Minimum Focus Distance 0,15 m
Non_radiometric IR video streaming H.264 o MPEG-4 por Wi-Fi MJPEG por UVC o Wi-Fi
Picture_in_Picture Área infrarroja centrada en la imagen visual
Radiometric IR video recording Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Radiometric IR video streaming Sí, por UVC
Spectral Range 7,5-14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK a 30°C (86°F)
UltraMax No
Viewfinder No
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Measurement Presets Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, tres puntos, punto caliente–punto
Object Temperature Range -20°C a 120°C (-4°F a 248°F); 0°C a 550°C (32°F a 1022°F)
Spot Meter 3 ea. en modo en directo
Interfaz de usuario
Display Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Text Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voice 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth®
Alimentación
Battery operating time > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Battery Type Batería de iones de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Operating Temperature Range entre -15 y 50°C (entre 5 y 122°F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
General
FLIR Inspection Route Habilitado en la cámara
Laser Pointer
Packaging Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, maleta rígida de transporte, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuente de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses) + complemento FLIR Route Creator para Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses)

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions