FLIR E6 Pro

Cámara de infrarrojos serie Pro con Ignite™ Cloud

1 899,00 €

FLIR E6 Pro es una cámara térmica resistente que apunta y dispara y que puede ayudarle a inspeccionar de forma más eficiente que nunca. Localice y diagnostique problemas rápidamente con una resolución térmica de 240 × 180 (43 200 píxeles) e imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora de MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por FLIR. Con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y resolución de 640 × 480, la E6 Pro simplifica su flujo de trabajo. Puede editar y organizar sus fotos, añadir notas detalladas y cargar archivos directamente desde la cámara a la nube de FLIR Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Comparta imágenes con clientes y cree informes rápidos directamente en FLIR Ignite o cree informes avanzados en FLIR Thermal Studio.
Todas las nuevas compras de la serie Ex Pro de FLIR incluyen una garantía ampliada de FLIR Protect, una suscripción de 12 meses a FLIR Ignite Pro y formación de FLIR Ex Pro-Series & IR Fundamentals de FLIR Academy, lo que la convierte en la cámara termográfica con la mejor relación calidad-precio de su clase y en una herramienta esencial para su trabajo diario.

Mejora de la imagen con MSX

Todas las cámaras térmicas de la serie Ex Pro cuentan con la exclusiva imagen dinámica multiespectral (MSX®) de Flir, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX es en tiempo real, para que pueda ver sus resultados de inmediato en la pantalla LCD de la cámara.

Las actualizaciones inalámbricas mantienen su cámara actualizada

Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara Flir siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

Informes profesionales que ayudan a sus clientes y a su negocio

El software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión de los problemas y la confianza con que los solucionó.

El servicio en la nube Flir Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la elaboración de informes avanzados, está Flir Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.

Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span le permite elegir un área pequeña de enfoque en una imagen térmica —con un solo toque en la pantalla— y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: se ahorra el tiempo de los ajustes manuales.

Conviértase en un experto en Thermal Studio

Aprenda a editar imágenes, analizarlas y producir informes personalizados utilizando el software FLIR Thermal Studio Suite con formación en línea del Centro de formación en infrarrojos. Esta clase virtual cubre todo lo que necesita saber, incluyendo: 

  • Cómo ajustar los parámetros de imagen y optimizar el contraste térmico
  • Cómo crear funciones de lote para el procesamiento de imágenes
  • Cómo diseñar una nueva plantilla de informe
Edite y organice sus fotos, añada notas detalladas y cargue archivos desde la cámara a la nube de FLIR Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo.
La mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por FLIR proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.
Comparta imágenes instantáneamente y cree informes rápidos en FLIR Ignite o cree informes avanzados para clientes en FLIR Ignite o FLIR Thermal Studio.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Sensibilidad térmica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo de visión (FOV) 33° × 25°
Cámara digital 5 MP
Modos de imagen Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Pantalla 3.5 inches
640 × 480 color LCD
Soporte de almacenamiento Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 33° × 25°
Cámara digital 5 MP
Distancia focal mínima 0.36 m (1.18 ft)
Enfoque Focus free
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Imagen en imagen IR area on visual image
Modos de imagen Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Número F 1.4
Paletas de colores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7.5 to 13 µm
Resolución de IR 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Resolución espacial (IFOV) 2.5 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Tipo de detector Uncooled microbolometer
Medición y análisis
Corrección de mediciones Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotérmico Above alarm, below alarm
Medidor puntual Center spot; box with min./max.
Peso de la cámara, batería incluida 0.590 kg (1.30 lb)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Rango de temperatura del objeto -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Interfaz de usuario
Pantalla 3.5 inches
640 × 480 color LCD
Pantalla táctil Capacitive touch
Texto Text annotation on image using onscreen keyboard
Comunicación y almacenamiento de datos
Soporte de almacenamiento Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Wifi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Automatic shut-down
Sistema de carga Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Tiempo de carga 2 hours
Tiempo operativo de la batería 4 hours
Tipo de batería Rechargeable Lithium ion battery
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Protección IP54 (IEC 60529)
Prueba de caída 2 m (6.6 ft)
Rango de temperatura de almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Rango de temperatura operativa -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Linterna Bright LED
Lista de contenido Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Peso 0.610 kg (1.34 lbs)
Tamaño (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Tamaño del embalaje 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Ex Pro-Series

Datasheet

Ficha técnica de la batería Flir T199422ACC

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions