Discontinued

FLIR E75

Cámara termográfica avanzada

FLIR E75 tiene la sensibilidad y la resolución necesarias para diagnosticar problemas y encontrar deficiencias ocultas, incluso a distancia. La resolución nativa real de 320 x 240 ofrece más de 76,000 puntos de medición de temperatura y produce imágenes nítidas y vibrantes, mientras que las lentes intercambiables ofrecen una cobertura completa de objetivos cercanos y distantes.

Completamente reimaginada
El medidor de distancia láser permite un enfoque automático rápido y preciso, por lo que puede garantizar mediciones de temperatura precisas en todo momento.
Las carpetas de trabajo personalizables, el micrófono integrado para la anotación por voz y las características de generación de informes ayudan a la E75 a agilizar su jornada laboral.
Con características tales como vidrio resistente a los arañazos y un chasis sometido a prueba de caída, el diseño del E75 tiene más que un buen aspecto.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 320 × 240
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Campo de visión (FOV) 14° × 10° (lente de 29 mm)
Cámara digital 5 MP, FOV 53° × 41°
Modos de imagen Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
Pantalla Pantalla táctil PCAP acoplada ópticamente de 4" y resolución de 640 × 480, con brillo de superficie de 400 cd/m2
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble (8 GB)
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Mediante cable USB o tarjeta SD
Boceto Desde la pantalla táctil
Campo de visión (FOV) 14° × 10° (lente de 29 mm)
Color Negro
Cámara digital 5 MP, FOV 53° × 41°
Distancia focal mínima 1,0 m (3,28 ft), 14°
Distancia focal mínima con MSX 1,0 m (3,28 ft), 14°
Enfoque Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Galería
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automático
Imagen de infrarrojos
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Longitud focal 29 mm (1,41"), 14°
Láser Clase 2, de 0,05 a 40 m (de 1,6 a 131 ft) ±1 % de la distancia medida
Modo FLIR Screen-EST Yes
Modos de imagen Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
MSX Estampa detalles visuales en la imagen térmica en resolución completa
Número F 1,5, 14°
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7,5 - 14,0 µm
Resolución 640 × 480 píxeles (VGA)
Resolución de IR 320 × 240
Resolución espacial (IFOV) 0,63 mrad/píxel, 14°
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, por UVC o wifi
Transmisión de vídeo visual
UltraMax El proceso de superresolución cuadruplica el recuento de píxeles, activado en FLIR Tools+
Visor No
Zoom digital De 1 a 4× continuo
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Por encima/por debajo/intervalo/condensación/aislamiento
Correcciones de medición
Corrección de emisividad Sí: variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Detección automática de calor y frío Marcadores automáticos mínimo/máximo de un área
Diferencia de temperatura
Medidor puntual 1 en modo en directo
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Precisión [desviación] en modo Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Promedio de muestreo en modo Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Rango de temperatura del objeto •De -20 a +120 °C (de -4 a 248 °F) •De 0 a 650 °C (de 32 a 1200 °F) •Opcional de 300 a 1000 °C (de 572 a 1830 °F)
Temperatura de referencia
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Área 1 en modo en directo
Interfaz de usuario
Idiomas 21
Pantalla Pantalla táctil PCAP acoplada ópticamente de 4" y resolución de 640 × 480, con brillo de superficie de 400 cd/m2
Tecnología de pantalla IPS
Texto Texto de una lista predefinida o teclado de software en la pantalla táctil
Voz Micrófono y altavoz integrados de 60 segundos (y por Bluetooth) en imágenes fijas y vídeo
Comunicación y almacenamiento de datos
Audio Micrófono y altavoz para anotación por voz de imágenes
Carga En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Formato de archivo de imagen JPEG radiométrico estándar, datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth, wifi
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) con: Medidores FLIR con METERLiNK
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble (8 GB)
USB USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
Wifi Par a par (ad hoc) o infraestructura (red)
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90 - 260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Gestión energética Apagado automático y modo de suspensión
Peso de la batería 140 g (4,9 oz)
Temperatura de carga De 0 a +45 °C (de +32 a +113 °F)
Tiempo operativo de la batería Unas 2,5 horas a 25 °C (+77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Voltaje de la batería 3,6 V
Características medioambientales y certificaciones
Caída Diseñado para 2 m (6,6 ft)
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (inmunidad) •EN 61000-6-3 (emisión) •FCC 47 CFR parte 15 clase B (emisión)
Espectro de radio •ETSI EN 300 328 •FCC parte 15.249 •RSS-247 edición 2
Garantía http://www.flir.com/warranty/
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30 / 24 horas/95 % de humedad relativa de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F) / dos ciclos
Montaje en trípode UNC 1/4" - 20
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Alarma Alarma de humedad, alarma de aislamiento, alarmas de medición
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, batería (2), cargador de batería con fuente de alimentación, lente frontal y protección de la luz, correas (mano y muñeca), tapas de lentes (frontal y trasera), paño de limpieza de lente, fuente de alimentación de 15 W/3 A, documentación impresa, tarjeta SD de 8 GB, destornillador Torx, cables (de USB 2.0 A a USB tipo C, de USB tipo C a HDMI, de USB tipo C a USB tipo C)
Material de la carcasa PCABS con TPE, magnesio
Tamaño del embalaje 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6")

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR EXX-Series Hoja de datos de fabricación

Brochure

Folleto FLIR sobre la industria mundial del petróleo y el gas

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions