Extech EA10

Termómetros de entrada doble EasyView™

El termómetro de entrada doble EA10 EasyView™ de Extech es un termómetro tipo K básico con un amplio rango de temperatura. Tiene un rango de temperatura de -200°C a 1360°C (de -200°°F a 1999°°F) con una resolución de 1°°C/ 0,1°°F. Cuenta con retención de datos, apagado automático, batería baja e indicación de sobrerrango. Incluye un pie integrado, funda protectora, dos sondas de temperatura de alambre de talón tipo K y pilas.

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech EA10

User Manual

Extech EA10 User Manual

Certification

Extech EA10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro