Extech EA11A

Termómetro de entrada única tipo K EasyView™

Product Variations

El EA11A es un termómetro de entrada única tipo J/K EasyView. Este termómetro de mano tiene un rango de temperatura (Tipo K) de -58 a 1999°°F (de -50 a 1300°°C). Cuenta con una pantalla LCD doble, almacena/recupera manualmente hasta 150 lecturas y funciones de modo mín./máx./promedio. Incluye 6 baterías AAA, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K de uso general y funda.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria Almacenamiento/recuperación manual de hasta 150 lecturas
Precisión básica de temperatura (tipo K) ±(0,3 % de lectura +2 °F/1 °C)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Resolución máx. de temperatura (tipo K) 0,1 °F/°C
Temperatura (tipo N) ±(0,3 % de lectura +2 °F/1 °C)
Temperatura [tipo K] De -58 a 1999 °°F (de -50 a 1300 °°C)
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones EA11A-NIST_S: CE, NIST
EA11A_S: CE
Dimensiones 5,9 × 2,8 × 1,3 pulgadas (150 × 72 × 35 mm)
Garantía 2 años
Peso 8,3 oz (235 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech EA11A

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

User Manual

Extech EA11A User Manual

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro