Extech EA15

Registrador de datos de temperatura de entrada doble EasyView™

Product Variations

El EA15 es un registrador de datos de temperatura de entrada doble EasyView capaz de realizar mediciones de -200 grados a 1999 grados Fahrenheit y de -200 grados a 1360 grados centígrados. La función de temporizador muestra el tiempo transcurrido más la hora en que se toman las lecturas máx./mín. Registra lecturas de máx./mín./promedio para una posterior recuperación. El registrador de datos incorporado almacena hasta 8800 conjuntos de datos. Incluye pie integrado, funda protectora, dos sondas de temperatura de alambre de talón tipo K y pilas.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de temperatura (tipo E) De -150 a 870 °C (de -200 a 1598 °F)
Precisión básica de temperatura (tipo J) De -150 a 1090 °C (de -200 a 1994 °F)
Precisión básica de temperatura (tipo K) 0,1°
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1°
Precisión básica de temperatura (tipo R) 0,1°
Precisión básica de temperatura (tipo S) 0,1°
Precisión básica de temperatura (tipo T) 0,1°
Resolución máx. de temperatura (tipo E) ±0,05 % de lectura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo J) ±0,05 % de lectura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -150 a 1370 °C (de -200 a 1999,9 °F)
Resolución máx. de temperatura (tipo N) De -150 a 1300 °C (de -200 a 1999,9 °F)
Resolución máx. de temperatura (tipo R) De 2 a 1767 °C (de 35 a 1999,9 °F)
Resolución máx. de temperatura (tipo S) De 2 a 1767 °C (de 35 a 1999,9 °F)
Resolución máx. de temperatura (tipo T) De -150 a 400 °C (de -200 a 752 °F)
Temperatura (tipo J) 0,1°
Temperatura (tipo N) ±0,05 % de lectura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatura (tipo R) ±0,05 % de lectura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatura (tipo S) ±0,05 % de lectura (+4 °F/+2 °C)
Temperatura (tipo T) ±0,05 % de lectura (+4 °F/+2 °C)
Temperatura [IR] ±0,05 % de lectura (+1,5 °F/+0,75 °C)
Temperatura [tipo K] 0,1°
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones EA15-NIST_S: CE, NIST
EA15_S: CE
Dimensiones 6 × 2,8 × 1,5 pulgadas (152 × 72 × 37 mm)
Garantía 2 años
Peso 8,3 oz (235 g)

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech EA15 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech EA15

User Manual

Extech EA15 User Manual

Certification

Extech EA15 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro