Extech EC170

Medidor de salinidad/temperatura

El EC170 es un medidor de salinidad con diseño impermeable (IP65). Mide la salinidad en acuicultura, estudios ambientales, aguas subterráneas, estanques de koi, irrigación, agua potable y otras aplicaciones. Cuenta con un sensor de rango múltiple de alta precisión y apagado automático con desactivación. Autorrango con 2 rangos de medición. Retención de datos, apagado automático e indicación de batería baja. Incluye sensor de salinidad, tapa protectora del sensor y 4 pilas de botón LR44.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de salinidad ±2 % a escala completa
Precisión básica de temperatura (contacto) ±0,9°F/1°C
Resolución máx. de salinidad 0,01 ppt, 0,1 ppt
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1 °°F/°C
Salinidad De 0 a 10,00 ppt, de 10,1 a 70,0 ppt
Temperatura (contacto) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas de botón LR44 (1,5 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP65
Dimensiones 32 × 165 × 35 mm (1,3 × 6,5 × 1,4")
Garantía 2 años
Peso 110 g (3,8 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech EC170

Certification

Extech EC170 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EC170 User Manual

Datasheet

Extech EC170 Datasheet

User Manual

Extech EC170 User Manual GB

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro